Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adattatore per montaggio ventosa con ingombro minimo
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | M5-IG |
G2 | M5-IG |
G3 | M5-IG |
H | 18 mm |
H1 | 8,50 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 5 mm |
LG3 | 5 mm |
SW1 | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 12 g |
Famigilia de prodotti | ANW |
Note sull’ordine: ANW M5-IG M5-IG
Il adattatore per attacco angolare ANW viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: adattatore di fissaggio VRS-AN