SGPN 24 NK-40 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.10182

Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.

Articoli di fine serie
Dimensione24
Materiale aspiratoreGomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]40 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/8"-IG
SFF 25 EPDM-45 G1/8-IG

La linea di prodotti SGPN 24 NK-40 G1/8-IG verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine): SFF 25 EPDM-45 G1/8-IG

SGPN 24 NK-40 G1/8-IG
Attributo Valore
dn 3,50 mm
Dmax(S) 25,50 mm
Ds 24 mm
G1 G1/8"-IG
H 22,80 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 1,70 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 11 N
Volume 0,85 cm³
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 24
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A] 40 Shore A
Peso 5,30 g
Famigilia de prodotti SGPN


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SGPN 24 NK-40 G1/8-IG

La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo SGP – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP