PFG 1 NBR-CO-55 N001

Numero articolo: 10.01.01.10335

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione1
Materiale aspiratoreCaucciù al nitrile NBR conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
PFG 1 NBR-CO-55 N001
Attributo Valore
d 0,80 mm
Dk 1,20 mm
Dmax(S) 1,20 mm
Ds 1 mm
H 1,60 mm
Z (Corsa) 0,10 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 0,03 N
Volume 0,00 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 2 mm
Dimensione 1
Famiglia raccordo N 001
Materiale aspiratore Caucciù al nitrile NBR conduttivo
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 0,10 g
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFG 1 NBR-CO-55 N001