Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 15,10 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 28,80 mm |
H | 12 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 34 N |
Volume | 1,56 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 40 mm |
Dimensione | 30 |
Famiglia raccordo | N 007 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 3,40 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 30 NBR-CO-55 N007