Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 15 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 24 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 1,90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 9 N |
Volume | 0,40 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 12,50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 5,80 g |
Famigilia de prodotti | PFYN |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: PFYN 15 NBR-CO-55 G1/8-IG
La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP