PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG

Numero articolo: 10.01.01.10375

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

Dimensione1
Materiale aspiratoreCaucciù al nitrile NBR conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoM3-AG
PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG
Attributo Valore
dn 0,40 mm
Dmax(S) 1,20 mm
Ds 1 mm
G1 M3-AG
H 3,60 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Corsa) 0,10 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 0,03 N
Volume 0,00 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 2 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 2 mm
Dimensione 1
Materiale aspiratore Caucciù al nitrile NBR conduttivo
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 1 g
Famigilia de prodotti PFYN
Numero pieghe 0


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP