DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

N. articolo: 10.01.01.10527
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 9 mm
Altezza H: 9.7 mm
Tipo di Materiale: 2 Comp. gommapiuma
Materiale di tenuta: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 20 °Sh
Materiale supporto: Chloroprene CR
Durezza del materiale2: 60 °Sh
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60
Attributo Valore
B 9 mm
B1 14,5 mm
B2 3,9 mm
B3 5,9 mm
B4 9,6 mm
H 9,7 mm
H1 26,5 mm
H2 2 mm
H3 4,7 mm
H4 10 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3