DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

N. articolo: 10.01.01.10554
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 5.5 mm
Altezza H: 8 mm
Tipo di Materiale: 2 Comp. gommapiuma
Materiale di tenuta: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 20 °Sh
Materiale supporto: Chloroprene CR
Durezza del materiale2: 60 °Sh
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
Attributo Valore
B 5,5 mm
B1 8,5 mm
H 8 mm
H1 17,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3