DR-SPU 250 NBR-55 B

Numero articolo: 10.01.01.10579

Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU

Dimensione250
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
DR-SPU 250 NBR-55 B
Attributo Valore
d2 199 mm
Ds 252 mm
Dmax(S) 263 mm
H 29 mm
Z (Corsa) 12 mm


Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Dimensione 250
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Peso 332 g
Famigilia de prodotti DR-SPU

Note sull’ordine: DR-SPU 250 NBR-55 B