SAF 40 NBR-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.01.10647

Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate

Dimensione40
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-AG
SAF 40 NBR-60 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
G1 G1/4"-AG
H 22 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 4 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 69 N
Forza laterale 52 N
Forza laterale (superf. oliate) 50 N
Volume 5,30 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 40
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 18,90 g
Numero pieghe 0
Famigilia de prodotti SAF


Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Note sull’ordine: SAF 40 NBR-60 G1/4-AG

La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.