Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Ottone nichelato |
Allacciamento | G1/4-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
Ds | 50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 33 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 100 N |
Forza laterale | 80 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 76 N |
Volume | 9,48 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 65 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 30,80 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAF |
Note sull’ordine: SAF 50 NBR-60 G1/4-IG
La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.