SAF 50 NBR-60 RA

N. articolo: 10.01.01.10796
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 50 NBR-60 RA
Attributo Valore
dn 6 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50 mm
H 27,5 mm
L4 31,8 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione