SGP 34 NK-40 N033

Numero articolo: 10.01.01.10829

Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.

Articoli di fine serie
Dimensione34
Materiale aspiratoreGomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]40 Shore A

L’articolo 10.01.01.10829 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2024

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de

SGP 34 NK-40 N033
Attributo Valore
d 11,20 mm
Dk 15,20 mm
Dmax(S) 37,50 mm
Ds 34 mm
H 23 mm
H2 16,80 mm
Z (Corsa) 2,20 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 25 N
Volume 3,70 cm³
Dimensione 34
Famiglia raccordo N 033
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A] 40 Shore A
Peso 5,60 g
Famigilia de prodotti SGP

Note sull’ordine: SGP 34 NK-40 N033