SGC 6 NBR-50

N. articolo: 10.01.01.10869
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione: 6
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 50 °Sh

L’articolo 10.01.01.10869 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2019

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso o che sarà lieto di aiutarvi. Potete rivolgervi a noi anche attraverso il modulo di contatto.

SGC 6 NBR-50
Attributo Valore
d 1,5 mm
Dk 3 mm
Ds 6 mm
Dmax(S) 7,5 mm
H 8 mm
Z (Corsa) 1 mm