SGCN 35 SI-50 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.10984
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 35
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG

L’articolo 10.01.01.10984 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2019

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso o che sarà lieto di aiutarvi. Potete rivolgervi a noi anche attraverso il modulo di contatto.

SGCN 35 SI-50 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 4 mm
Dmax(S) 39 mm
Ds 35 mm
G1 G1/4"-AG
H 17 mm
LG1 13 mm
Z (Corsa) 3 mm