PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG

N. articolo: 10.01.01.11035
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 50 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-AG
alt. attacco vuoto: M5-IG
10.01.01.00142

L’articolo 10.01.01.11035 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2019

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): PFYN 20 NBR-55 G1/8-AG

PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
Attributo Valore
Ds 20 mm
G2 M5-IG
H1 17,5 mm