PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG S

N. articolo: 10.01.01.11042
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-AG
alt. attacco vuoto: M5-IG
Attrezzatura supplementare: Filtro
10.01.01.00157

L’articolo 10.01.01.11042 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2019

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): PFYN 25 SI-55 G1/8-AG

PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
Attributo Valore
Ds 25 mm
G2 M5-IG
H1 19 mm