Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G3/8-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 83 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 272 N |
Forza laterale | 205 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 180 N |
Volume | 36,70 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAF |
Note sull’ordine: SAF 80 NBR-60 G3/8-AG
La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.