PFYN 8 HT1-60 M5-AG

Numero articolo: 10.01.01.11132

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

Dimensione8
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Proprietà materialiNon lascia impronte
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoM5-AG
PFYN 8 HT1-60 M5-AG
Attributo Valore
dn 2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-AG
H 12 mm
LG1 4,50 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 1,30 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 2,30 N
Volume 0,03 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 10 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 2 mm
Dimensione 8
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 1,20 g
Famigilia de prodotti PFYN
Numero pieghe 0


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFYN 8 HT1-60 M5-AG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP