PFYN 6 HT1-60 M5-IG

N. articolo: 10.01.01.11145
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 6
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-IG
PFYN 6 HT1-60 M5-IG
Attributo Valore
dn 2 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 6 mm
G1 M5-IG
H 16,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 1 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3