PFYN 40 HT1-60 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.01.11154
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
PFYN 40 HT1-60 G1/8-IG
Attributo Valore
dn 3,5 mm
Dmax(S) 43 mm
Ds 40 mm
G1 G1/8"-IG
H 30 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 3,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3