PFG 5 HT1-60 N004

N. articolo: 10.01.01.11158
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 5
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
PFG 5 HT1-60 N004
Attributo Valore
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,7 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 5 mm
H 6,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 0,9 mm