Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 8 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Proprietà materiali | Non lascia impronte |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 8,20 mm |
Dmax(S) | 9 mm |
Ds | 8 mm |
H | 7 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Corsa) | 1,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 2,30 N |
Volume | 0,16 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
Dimensione | 8 |
Famiglia raccordo | N 004 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 0,20 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 8 HT1-60 N004