PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

N. articolo: 10.01.01.11170
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Roccordo filettato: M10x1.25-IG
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG
Attributo Valore
Dk 52,3 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
H 20,5 mm
Z (Corsa) 6 mm