SAF 50 NBR-60 G3/8-AG

N. articolo: 10.01.01.11367
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 50 NBR-60 G3/8-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 56 mm
Ds 50 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione