SAF 40 NBR-45 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.11430
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 40 NBR-45 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
G1 G1/4"-AG
H 22 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione