SAF 40 NBR-45 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.01.11431
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo: Ottone nichelato
SAF 40 NBR-45 G3/8-IG
Attributo Valore
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
G1 G3/8"-IG
H 38 mm
LG1 9 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione