SAF 80 NBR-45 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.11461
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo: Ottone nichelato
SAF 80 NBR-45 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 83 mm
G1 G1/4"-IG
H 40 mm
LG1 20 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 7,6 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione