SAF 125 NBR-45 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.01.11480

Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate

Dimensione125
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]45 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-AG
SAF 125 NBR-45 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 6 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-AG
H 43 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 12,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 660 N
Forza laterale 475 N
Forza laterale (superf. oliate) 400 N
Volume 119 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 165 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 9 mm
Dimensione 125
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 45 Shore A
Peso 155,10 g
Numero pieghe 0
Famigilia de prodotti SAF


Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Note sull’ordine: SAF 125 NBR-45 G1/4-AG

La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.