Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione | 125 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Materiale nipplo | Acciaio |
Allacciamento | M10-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | M10-AG |
H | 43 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 12,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 660 N |
Forza laterale | 475 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 400 N |
Volume | 119 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 165 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Dimensione | 125 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 169,40 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAF |
Note sull’ordine: SAF 125 NBR-45 M10-AG
La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.