SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.01.11615
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 95 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 46 mm
Bs 40 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 35,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 102 mm
Ls 95 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 6 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione