ANW G3/8-IG G3/8-AG

N. articolo: 10.01.01.11618
Adattatore per montaggio ventosa con ingombro minimo
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Materiale: Acciaio
ANW G3/8-IG G3/8-AG
Attributo Valore
dn 10 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 G1/2"-IG
H 35 mm
H1 10,5 mm
LG1 13 mm
LG2 10 mm
LG3 12 mm
SW1 24 mm