SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.11649
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 36 mm
Bs 30 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-IG
H 32 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 86 mm
Ls 80 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 10 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione