Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 95 x 40 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G3/8-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 46 mm |
Bs | 40 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 27 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 102 mm |
Ls | 95 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 165 N |
Forza laterale | 97 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 68 N |
Volume | 26,90 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 25 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensioni (LxB) | 95 x 40 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Peso | 52 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAOG |
Note sull’ordine: SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-AG
La ventosa SAOG, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.