SHF 70 NK-45 N041 MOS

N. articolo: 10.01.01.11686
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 70
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attrezzatura supplementare:
Profilo di tenuta con MOS
SHF 70 NK-45 N041 MOS
Attributo Valore
d 7,5 mm
d1 17 mm
d2 36 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
H 22,2 mm
H2 12,8 mm
H3 14,3 mm
Z (Corsa) 4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3