SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV

N. articolo: 10.01.01.11699
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Attrezzatura supplementare:
Valvola ad impulsi
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV
Attributo Valore
dn 4,4 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52 mm
G1 G1/4"-AG
H 32,2 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 3 mm
d2 30 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3