SA-NIP N035 G1/8-AG DN500

N. articolo: 10.01.01.11738
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 035
Filettatura G1: G1/8"-AG
Lunghezza totale: 28 mm
Lunghezza adatta: 5 mm
Diametro nom.: 5,00 mm
Materiale: Alluminio
SA-NIP N035 G1/8-AG DN500
Attributo Valore
dn 5 mm
D 10 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 28 mm
L2 13 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm