Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione | 85 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 17 mm |
d2 | 62 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 85 mm |
H | 22,20 mm |
H2 | 12,80 mm |
H3 | 14,30 mm |
Z (Corsa) | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 85 |
Famiglia raccordo | N 041 |
Numero pieghe | 0 |
Forza laterale | 210 N |
Potenza aspir. | 198 N |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Volume | 24,90 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 176 mm |
Peso | 46 g |
Famigilia de prodotti | SHF |
Note sull’ordine: SHF 85 NK-45 N041