SHF 85 NK-45 N041 MOS

Numero articolo: 10.01.01.11774

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica

Dimensione85
Materiale aspiratoreGomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 Shore A
SHF 85 NK-45 N041 MOS
Attributo Valore
d 7,50 mm
d1 17 mm
d2 50 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
H 22,20 mm
H2 12,80 mm
H3 14,30 mm
Z (Corsa) 4 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Dimensione 85
Famiglia raccordo N 041
Numero pieghe 0
Forza laterale 210 N
Potenza aspir. 198 N
Materiale aspiratore Gomma naturale NK
Volume 20,60 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 176 mm
Peso 46,70 g
Famigilia de prodotti SHF

Note sull’ordine: SHF 85 NK-45 N041 MOS