SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Numero articolo: 10.01.01.11780

Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica

Dimensione85
Materiale aspiratoreGomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-AG
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV
Attributo Valore
d2 50 mm
dn 4,40 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 G1/4"-AG
H 32,20 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 4 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Dimensione 85
Materiale aspiratore Gomma naturale NK
Potenza aspir. d2 175 N
Potenza aspir. 300 N
Forza laterale 210 N
Volume 20,80 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 176 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Numero pieghe 0
Peso 53,60 g
Famigilia de prodotti SHFN


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

La ventosa SHFN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SHF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
  • Complementi del prodotto (opzionale): anello di tenuta, valvola ad impulsi

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SHF, nipplo di connessione SA-NIP e RED-NIP, anello di tenuta, valvola ad impulsi

Accessori disponibli: filtro tondo