SHF 125 NK-45 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.11788
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 125
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SHF 125 NK-45 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 85 mm
d3 70 mm
Dmax(S) 133 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
H 26 mm
L2 26,5 mm
LG1 14 mm
LG2 12,8 mm
Z (Corsa) 6 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3