SHF 210 NK-45 G1/2-IG

N. articolo: 10.01.01.11814
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 210
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
Attributo Valore
d2 170 mm
d3 134 mm
Dmax(S) 218 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 26 mm
L2 52,8 mm
LG1 14 mm
LG2 12,8 mm
Z (Corsa) 6 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3