SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

N. articolo: 10.01.01.11822
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 041
Filettatura G1: G1/4"-IG
Lunghezza totale: 29.3 mm
Lunghezza adatta: 15 mm
Diametro nom.: 4,40 mm
Materiale: Alluminio
Apert. chiave SW2: 5 mm
SA-NIP N041 G1/4-IG DN440
Attributo Valore
dn 4,4 mm
D 16,8 mm
D2 8,7 mm
G1 G1/4"-IG
L 15 mm
L2 12,3 mm
L3 2 mm
LG1 12,4 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm