SGPN 15 SI-50 M5-AG

N. articolo: 10.01.01.11980
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
10.01.01.14249

L’articolo 10.01.01.11980 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SFF 15 SI-55 M5-AG

SGPN 15 SI-50 M5-AG
Attributo Valore
dn 2,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 M5-AG
H 15 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Corsa) 0,9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3