SGPN 15 SI-50 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.01.11982
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
10.01.01.14251

L’articolo 10.01.01.11982 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SFF 15 SI-55 G1/8-IG

SGPN 15 SI-50 G1/8-IG
Attributo Valore
dn 3,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 22 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 0,9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3