Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione | 24 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Propriet | FDA |
Allacciamento | G1/8"-IG |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
SFF 25 SI-55 G1/8-IG
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 25,50 mm |
Ds | 24 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 22,80 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 1,70 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 11 N |
Volume | 0,85 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 24 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 5,20 g |
Famigilia de prodotti | SGPN |
Note sull’ordine: SGPN 24 SI-50 G1/8-IG
La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP