Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione | 120 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Proprietà materiali | Non lascia impronte |
Allacciamento | G1/2"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 13,50 mm |
Dmax(S) | 124 mm |
Ds | 120 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 37,50 mm |
LG1 | 13 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 540 N |
Volume | 77,80 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 300 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Dimensione | 120 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 352,60 g |
Famigilia de prodotti | PFYN |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG
La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP