Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (tonda) per superfici grezze e ben strutturate
Dimensione | 80 |
Durezza del materiale [Shore A] | 15 Shore A |
Tipo di Materiale | Gommapiuma |
Materiale di tenuta | EPDM |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
d3 | 66,80 mm |
Dmax(S) | 95,20 mm |
Ds | 80 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
H | 22 mm |
L2 | 22 mm |
LG1 | 11,50 mm |
LG2 | 11,50 mm |
Z (Corsa) | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 256 N |
Volume | 21,30 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 400 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Dimensione | 80 |
Durezza del materiale [Shore A] | 15 Shore A |
Peso | 227 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SPK |
Note sull’ordine: SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG
La piastra aspirante SPK (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SPK
Accessori disponibli: valvola ad impulsi