SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

N. articolo: 10.01.01.12064
Piastra aspirazione (tonda) per superfici grezze e ben strutturate
Dimensione: 200
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 15 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
Colore: negro
SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Attributo Valore
d3 185 mm
Dmax(S) 219 mm
Ds 199 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
H 25,5 mm
L2 76 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
Z (Corsa) 6 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3