SAG 45 NBR-60 RA

N. articolo: 10.01.01.12162
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 45
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 45 NBR-60 RA
Attributo Valore
dn 4 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 47 mm
H 27,7 mm
L4 31,8 mm
Z (Corsa) 7,8 mm